필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Flex7
조명 연결
듀얼 컨트롤 조명 분배 박스
Flex7
조명 연결
듀얼 컨트롤 조명 분배 박스
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5UPIA2C45
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
접근성성능
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
자산 식별자
ASSETIDENTIFIER
자산 유형
ASSETTYPE
바코드
BARCODE
케이블 엔트리
CABLEENTRY
카테고리
CATEGORY
클리어런스 존
CLEARANCEZONE
코드 성능
CODEPERFORMANCE
색상
COLOR
지휘자
CONDUCTORS
커넥터전원 입력 연결
CONNECTORSPOWERINPUTCONNECTION
커넥터전원출력커넥터 유형
CONNECTORSPOWEROUTPUTCONNECTORTYPE
구성 요소
CONSTITUENTS
비용
COST
적재 시 빈 공간으로 절단
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
5UPIA2C45
n/a
n/a
수정됨
n/a
n/a
Pr_70_70_47_46:조명 분배 상자
0
LVD-2006/95/EC
실버, 블랙
2.5mm² 3개, 4.0mm² 2개 또는 6.0mm² 1개
회로 도체를 수용하는 케이지형 단자
완전 덮개형 암 커넥터
n/a
0
0
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Flex7
- 듀얼 컨트롤 조명 분배 박스
주문번호
5UPIA2C45
최근 변경
15.07.2024 09:09:08
단위
키 워드
듀얼
박스
분배
연결
조명
컨트롤
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties